AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5790200620

Número da peça:

AVENTICS-5790200620

US$ 74,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-RV1-LED

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 50 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn50 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento23 ms
Material de caixaPoliamida