AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5791600010

Número da peça:

AVENTICS-5791600010

US$ 57,93

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

especificações

acionamentopneumático
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2 NO, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNA
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaØ 4
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Princípio↩de bloqueioVálvula de encadeamento
Princípio↩de bloqueioPrincípio de arruela
bloqueávelbloqueável
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.057 kg