AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5791610210

Número da peça:

AVENTICS-5791610210

US$ 74,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NO-DA08-012DC-04-RV2

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 600 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação12 V DC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaPoliamida