AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792205680

Número da peça:

AVENTICS-5792205680

US$ 74,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NC-DA06-230AC-1,2-RV4-LED

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 50 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn50 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento23 ms
Material de caixaPoliamida
Peso0.079 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C