AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792570320

Número da peça:

AVENTICS-5792570320

US$ 73,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
V579-3/2NC-D014-024DC-04-RV4-USA-EXT

especificações

acionamentoelétrico
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4"
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaPoliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C