AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792575380

Número da peça:

AVENTICS-5792575380

V579-3/2NC-D014-230AC-04-RV4-USA-EXT

especificações

acionamentoelétrico
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4"
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula
Material de caixaPoliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C