AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1, com pistão diferencial 5811611100

Número da peça:

AVENTICS-5811611100

US$ 211,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2AR-024DC-I1-AP22-HBX-PA-D-C-T1

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.1.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-1
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Zeragemcom reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC5 W
Valor condutor do fluxo C5.2 l/(s*bar)
Estranguladorcom estrangulador
tamanhoISO 1