AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 1 5811723600

Número da peça:

AVENTICS-5811723600

US$ 309,25

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/3PC-048DC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T1

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1100 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Modeloposição central pressurizada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC48 V
Tolerância de tensão CC-1
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC5 W
Valor condutor do fluxo C4.3 l/(s*bar)
Estranguladorcom estrangulador