AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 2, acionamento bilateral 5812222500

Número da peça:

AVENTICS-5812222500

US$ 305,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2DS-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2700 l/min
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC12 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC5 W
Valor condutor do fluxo C10.8 l/(s*bar)
tamanhoISO 2
Pressão de comando mín.1.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar