AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 2, posição central drenada 5812521400
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 2100 l/min |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central drenada |
| Modelo | posição central drenada |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de operação AC | 230 V |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | Forma B industrial |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 22 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 8 VA |
| Potencia de conexión CA 50 Hz | 10 VA |
| Valor condutor do fluxo C | 8.9 l/(s*bar) |
| Estrangulador | com estrangulador |