AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 4 5814110000

Número da peça:

AVENTICS-5814110000

US$ 466,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2SR-NONE-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn6000 l/min
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Valor condutor do fluxo C24.5 l/(s*bar)
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
tamanhoISO 4
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.10 bar