AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 4 5814110600

Número da peça:

AVENTICS-5814110600

US$ 507,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2SR-048DC-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn6000 l/min
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC48 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC5 W
Valor condutor do fluxo C24.5 l/(s*bar)
tamanhoISO 4