AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 581, size 4 5814420600

Número da peça:

AVENTICS-5814420600

US$ 671,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/3CC-048DC-I4-2P22-HBX-AA-X-C-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn5000 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Modeloposição central fechada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC48 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC5 W
Valor condutor do fluxo C15.5 l/(s*bar)
tamanhoISO 4