AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320300000

Número da peça:

AVENTICS-7320300000

US$ 39,71

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-30,0-CR-M005-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexão de ar comprimidoM5
Diâmetro externo30 mm
Força de retenção16 N
Volume2.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin50 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16105 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaborracha de cloropreno
Peso0.01 kg