AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320301000

Número da peça:

AVENTICS-7320301000

US$ 47,08

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-30,0-MQ-M005-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.170 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Conexão de ar comprimidoM5
Diâmetro externo30 mm
Força de retenção16 N
Volume2.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin50 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16154 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Peso0.01 kg