AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320302000

Número da peça:

AVENTICS-7320302000

US$ 51,54

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-30.0-HNBR-M005-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.130 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Conexão de ar comprimidoM5
Diâmetro externo30 mm
Força de retenção16 N
Volume2.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin50 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 1691 mm³
Rigidez segundo a norma70 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Peso0.01 kg