AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320502000

Número da peça:

AVENTICS-7320502000

US$ 61,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-50,0-HNBR-G018-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.130 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo50 mm
Força de retenção64 N
Volume8 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin110 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 1691 mm³
Rigidez segundo a norma70 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Peso0.02 kg