AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320750000

Número da peça:

AVENTICS-7320750000

US$ 51,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-75,0-CR-G014-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro externo75 mm
Força de retenção160 N
Volume28 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16105 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaborracha de cloropreno
Peso0.03 kg