AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320751000

Número da peça:

AVENTICS-7320751000

US$ 90,37

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-75,0-MQ-G014-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.170 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro externo75 mm
Força de retenção160 N
Volume28 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16154 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Peso0.03 kg