AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7321000000

Número da peça:

AVENTICS-7321000000

US$ 82,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSR-100,0-CR-G038-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Diâmetro externo100 mm
Força de retenção304 N
Volume56 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16105 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaborracha de cloropreno
Peso0.07 kg