AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471305476

Número da peça:

AVENTICS-7471305476

US$ 2.500,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
C12P-200-0150-21101MA11G00-M00-000-0000

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão200 mm
Curso150 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração19000 N
Força de pistão em extensão19792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 3/4
Rosca de biela do pistãoM36x2
Peso 0 mm curso14.5 kg
Peso +10 mm curso0.54 kg
Curso máx.2600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm