AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471313096

Número da peça:

AVENTICS-7471313096

US$ 1.958,60

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
C12P-125-0300-22201MA11G33-M00-000-0000

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão125 mm
Curso300 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7286 N
Força de pistão em extensão7286 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/2
Rosca de biela do pistãoM27x2
Peso 0 mm curso6.05 kg
Peso +10 mm curso0.202 kg
Curso máx.2600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm