AVENTICS™ Filtro, Série 647 8647ABBK6JA000Q

Número da peça:

AVENTICS-8647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

especificações

ComponentesFiltro
Conexão1 NPT
Largura dos poros do filtro5 µm
Fluxo nominal Qn4250 l/min
Descarga de condensaçãomanual
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso1.199 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material descarga de condensaçãoAço inoxidável