AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

Número da peça:

AVENTICS-8946053622

US$ 15,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

especificações

Blindagemnão blindado
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.0.5 A
Modelodo formato A para o formato C
Tipo de proteçãoIP65
Tipo de proteçãoIP65
Tensão de operação42 V DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Peso0.013 kg
Material de caixaPoliamida
Housing materialPolyamide