AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946202822

Número da peça:

AVENTICS-8946202822

US$ 112,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FS-M12-8-2000-PUR-MS-M12-8

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação36 V DC / 30 V AC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 8 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 8 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 2reto
Número de condutores8
Blindagemblindado
Comprimento do cabo L2 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
CertificadosDeclaração de conformidade CE, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.1.5 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø6.6 mm