AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946203462
Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M8x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Conexão elétrica 2, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 2, codificação | Código A |
| Saída de cabo 2 | reto |
| Número de condutores | 3 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 2 m |
| Tipo de proteção | IP68 |
| Corrente, máx. | 0.166666667 |
| Peso | 0.073 kg |
| Material revestimento de cabo | Polivinil clorido |