AVENTICS™ Placa básica, série XV05, conexões de trabalho laterais A573A00000013xx

Número da peça:

AVENTICS-A573A00000013xx


especificações

ModeloPlaca básica
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas42
CaixaAlumínio, anodizado
VedaçãoBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno
ParafusosAço inoxidável