AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 651 A651A0000003391
Número da peça:
especificações
| Componentes | Unidades de manutenção |
| Componentes | Válvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador |
| Recipiente | Recipiente policarbonato |
| Conexão | G 1/4 |
| Largura dos poros do filtro | 25 µm |
| Descarga de condensação | semi-automático, aberto sem pressão |
| Manômetros | Com manômetro integrado |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.5 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Tipo de peça obturadora | não travável |
| Modelo | De 3 peças |
| Modelo | bloqueável |
| Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010 | 1 : - : 2 |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |
| Material recipiente | Policarbonato |
| Material descarga de condensação | Plástico |