AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 651 A651A0000003636

Número da peça:

AVENTICS-A651A0000003636

651-ASSEMBLY-3/2-FILTER-2/2 SLOW-START

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro, Válvula de preenchimento
RecipienteRecipiente policarbonato
ConexãoG 1/4
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
ManômetrosCom manômetro integrado
Pressão de operação mín.3.8 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Certificadosopcional em ATEX
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Tipo de peça obturadoranão travável
ModeloDe 3 peças
Modelobloqueável
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material recipientePolicarbonato
Material descarga de condensaçãoPlástico