AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 652 A652A0000000001

Número da peça:

AVENTICS-A652A0000000001

Ver ficha de dados
FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador
RecipienteRecipiente policarbonato
ConexãoG 1/4
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Modelode 2 peças
Modelobloqueável
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material recipientePolicarbonato
Material descarga de condensaçãoPlástico
Material recipientePolicarbonato
Material descarga de condensaçãoPlástico