AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 652 A652A0000002941

Número da peça:

AVENTICS-A652A0000002941

Ver ficha de dados
ASSEMBLY 652 SERIE COMPOSED OF : SHUT OF

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador
RecipienteRecipiente policarbonato
ConexãoG 1/2
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
ModeloDe 3 peças
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20101 : - : 2
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material recipientePolicarbonato
Material descarga de condensaçãoPlástico
Material recipientePolicarbonato
Material descarga de condensaçãoPlástico