AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 653 A653A0000000703
Número da peça:
especificações
| Componentes | Unidades de manutenção |
| Componentes | Válvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro, Válvula de preenchimento |
| Recipiente | Recipiente policarbonato |
| Conexão | G 1 |
| Largura dos poros do filtro | 25 µm |
| Descarga de condensação | semi-automático, aberto sem pressão |
| Pressão de operação mín. | 3.8 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.5 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Modelo | De 3 peças |
| Modelo | bloqueável |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |
| Material descarga de condensação | Plástico |