AVENTICS™ Série BCP ASND51-7-1

Número da peça:

AVENTICS-ASND51-7-1

US$ 450,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DOUBLE CONVOLUTED AIR BELLOWS

especificações

Fole com dobrasde 2 dobras
ModeloCilindro de fole com tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido3/4 NPT
Diâmetro da tampa228 mm
Ângulo de basculamento permitido max.20 °
Curso máx. efetivo189.99 mm
Espaço de montagem radial mín.340 mm
Altura de montagem, mín.75 mm
Altura de montagem, máx.265 mm
Força min.17000 N
Força max.35400 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso4.8 kg
Material foleborracha natural
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado