AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 651 G651A3M01011100

Número da peça:

AVENTICS-G651A3M01011100

US$ 79,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn1440 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Certificadosopcional em ATEX
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Tipo de conexãoconexão de tubo
Silenciadorescom silenciador
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 1 para 21440 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3250 l/min
Peso0.26 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material do silenciadormetal