AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 651 G651A3M010A0000

Número da peça:

AVENTICS-G651A3M010A0000

US$ 69,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SHUT-OFF VALVE G1/8

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn1440 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Certificadosopcional em ATEX
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Tipo de conexãoconexão de tubo
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 1 para 21440 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3250 l/min
Peso0.26 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno