AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 651 G651A3M02011100
Número da peça:
especificações
| acionamento | mecânico |
| Fluxo nominal Qn | 4720 l/min |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Componentes | Válvula de fechamento |
| Tipo de peça obturadora | para fechaduras |
| Tipo de conexão | conexão de tubo |
| Silenciadores | com silenciador |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Conexão de ar comprimido norma | conforme ISO 228-1 |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 4720 l/min |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3 | 250 l/min |
| Peso | 0.26 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |
| Material do silenciador | metal |