AVENTICS™ Unidade de preenchimento, acionamento elétrico, Série 652 G652A6S640A00FH
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 4650 l/min |
| Conexão de ar comprimido | G 1/2 |
| Pressão de operação mín. | 3.8 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Certificados | opcional em ATEX |
| ATEX | opcional em ATEX |
| Tipo de conexão | conexão de tubo |
| Componentes | Válvula de preenchimento |
| Modelo | válvula de assento |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 4650 l/min |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3 | 5000 l/min |
| Tensão de operação | 230 V |
| Tipo de conexão Tensão de operação | AC |
| Peso | 0.44 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |