AVENTICS™ Filtro, Série 652 G652ABJL4JA000N

Número da peça:

AVENTICS-G652ABJL4JA000N

US$ 118,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PARTICULATE FILTER 652 SERIES, PORT SIZE

especificações

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 1/2
Largura dos poros do filtro25 µm
Fluxo nominal Qn3620 l/min
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Temperatura do fluido notaFaixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Certificadosopcional em ATEX
Peso0.55 kg
Modelobloqueável
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material descarga de condensaçãoPlástico
Material descarga de condensaçãoPlástico