AVENTICS™ Distribuidor, Série 652 G652AD004CA0000

Número da peça:

AVENTICS-G652AD004CA0000

US$ 48,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

especificações

ComponentesDistribuidor
ConexãoG 1/2
Certificadosopcional em ATEX
ATEXopcional em ATEX
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.33 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno