AVENTICS™ Lubrificador de neblina normal, Série 652 G652AL0K40A0000
Número da peça:
especificações
| Componentes | Lubrificador |
| Recipiente | reservatório de metal sem óculo de inspeção |
| Conexão de ar comprimido | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn | 6500 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Certificados | opcional em ATEX |
| ATEX | opcional em ATEX |
| Volume de recipiente lubrificador | 72 cm³ |
| Função | Lubrificador de neblina |
| Função | bloqueável |
| Peso | 0.67 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material placa dianteira | Policarbonato |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |
| Material recipiente | Alumínio |