AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série 652 G652APJK4GA00HN

Número da peça:

AVENTICS-G652APJK4GA00HN

US$ 161,62

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES,

especificações

ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipientereservatório de metal sem óculo de inspeção
ConexãoG 1/2
Fluxo nominal Qn5500 l/min
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Modelode 1 peças
Histerese0,5 bar
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Temperatura do fluido notaFaixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Peso0.69 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material placa dianteiraPoliamida
Material cartucho de filtrobronze sintetizado
Material descarga de condensaçãoPlástico
Material placa dianteiraPoliamida
Material cartucho de filtrobronze sintetizado
Material descarga de condensaçãoPlástico