AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série 652 G652APJP4GA00HA

Número da peça:

AVENTICS-G652APJP4GA00HA

US$ 202,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES,

especificações

ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
RecipienteRecipiente policarbonato
ConexãoG 1/2
Fluxo nominal Qn5500 l/min
Largura dos poros do filtro25 µm
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Modelode 1 peças
Histerese0,5 bar
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Temperatura do fluido notaFaixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Peso0.55 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material placa dianteiraPoliamida
Material cartucho de filtrobronze sintetizado
Material descarga de condensaçãoLatão
Material placa dianteiraPoliamida
Material cartucho de filtrobronze sintetizado
Material descarga de condensaçãoLatão