AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série 652 G652APJP4GA00HN
Número da peça:
especificações
| Componentes | Válvula reguladora de pressão do filtro |
| Recipiente | Recipiente policarbonato |
| Conexão | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn | 5500 l/min |
| Largura dos poros do filtro | 25 µm |
| Descarga de condensação | semi-automático, aberto sem pressão |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.5 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Modelo | de 1 peças |
| Histerese | 0,5 bar |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Temperatura do fluido nota | Faixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C |
| Peso | 0.55 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |
| Material placa dianteira | Poliamida |
| Material cartucho de filtro | bronze sintetizado |
| Material descarga de condensação | Plástico |
| Material placa dianteira | Poliamida |
| Material cartucho de filtro | bronze sintetizado |
| Material descarga de condensação | Plástico |