AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série 652 G652AR004GA00H0

Número da peça:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

US$ 88,85

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

especificações

ComponentesVálvula de regulagem de pressão
ManômetrosCom manômetro integrado
ConexãoG 1/2
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn7000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura ambiente notaFaixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Tipo de reguladorbloqueável
Certificadosopcional em ATEX
Histerese< 0,2 bar
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.43 kg
Material de caixaAlumínio
Material placa dianteiraPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno