AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 653 G653A3M05011100

Número da peça:

AVENTICS-G653A3M05011100

US$ 117,53

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/2 - SHUT OFF VALVE 653 SERIES PORT

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn33000 l/min
Conexão de ar comprimidoG 3/4
Certificadosopcional em ATEX
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Silenciadorescom silenciador
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 1 para 233000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3300 l/min
Peso0.94 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material do silenciadormetal