AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 653 G653A3M060A0000
Número da peça:
especificações
| acionamento | mecânico |
| Fluxo nominal Qn | 51900 l/min |
| Conexão de ar comprimido | G 1 |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Componentes | Válvula de fechamento |
| Tipo de peça obturadora | para fechaduras |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Conexão de ar comprimido norma | conforme ISO 228-1 |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 51900 l/min |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3 | 300 l/min |
| Peso | 0.94 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |