AVENTICS™ União reta K599AU571903690

Número da peça:

AVENTICS-K599AU571903690

US$ 48,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Conexão GNPT 1/4"
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir10 Peça
Material de caixaLatão, niquelado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno