AVENTICS™ L11BA452OG00030

Número da peça:

AVENTICS-L11BA452OG00030

US$ 105,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
L1 SEREIES SOLENOID VALVE

especificações

acionamentoelétrico
NotaG 1/8 ou 1/8 NPTF
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamentoacionamento monoestável
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn985 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B ( 11mm )
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação110-120 V AC
Comando pilotointerno
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação7 ms
Tempo tip. de desligamento35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material de caixaAlumínio