AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

Número da peça:

AVENTICS-L11BB452O000030

US$ 159,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
L11-BB-4-52-O-0-000-30

especificações

acionamentoelétrico
NotaG 1/8 ou 1/8 NPTF
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saída1/8 NPTF
Fluxo nominal Qn985 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B ( 11mm )
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação110-120 V AC
Comando pilotointerno
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação7 ms
Tempo tip. de desligamento35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material de caixaAlumínio