AVENTICS™ Acoplagem de bus Série XVES IO-Link P570ABLM5010A00

Número da peça:

AVENTICS-P570ABLM5010A00

Ver ficha de dados

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoIO-Link tipo AB
E/A aptocom funcionalidade E/S
Conexão I/O48 Saídas
Conector de alimentação de tensão IN, TipoConector
Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da roscaM12x1
Conector de alimentação de tensão IN, Número de polosDe 4 pinos
Conector de alimentação de tensão IN, CodificaçãoCódigo A
CertificadosDeclaração de conformidade CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.48
Número de posições de válvula máx.42
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10 % / +10 %
Consumo de corrente eletrônica0.02 A
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.06 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno (HNBR)
Material de parafusosaço zincado